- 제품
- OW5005
적외선 온도센서
OW5005
OWL-3506-BPKG
적외선 온도센서
OW5005
OWL-3506-BPKG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
하우징 | 원통형의 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 400 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
히스테리시스 검출 영역 [%] | 1...15 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 | |
---|---|---|
크기 [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
재질 | 하우징: 황동 흰색 청동 코팅 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x 7/8" |
---|