- 제품
- OW1010
투과형 센서 투광기
OW1010
OWS-OOKG/AS
투과형 센서 투광기
OW1010
OWS-OOKG/AS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OJ5008 제품 비교: OW1010 / OJ5008 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; ((36 V)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
과부하 방지 | yes |
---|
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 4 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 320 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 36 x 60 x 10 | |
재질 | ABS 강화된 유리 화이버 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|