- 제품
- OT5215
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OT5215
OTH-CPKG/US
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OT5215
OTH-CPKG/US
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: O5H500 제품 비교: OT5215 / O5H500 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 40 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,9 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 700 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 50...600; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 30 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
배후 배경 배제 기능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | |
재질 | ABS | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|