- 제품
- OS0028
투과형 센서 수광기
OS0028
OSE-FBOA/T
투과형 센서 수광기
OS0028
OSE-FBOA/T
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
하우징 | 정사각형 |
---|
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
출력
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 10,5 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 10,5 |
최소부하전류 [mA] | 15 |
최대 누수 전류 [mA] | 5 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
시간 기록계 [s] | 0,01...5 |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 20 |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 80 x 28 x 95 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm |
---|