- 제품
- OP5034
직접 반사형 센서
OP5034
OPT-FNKG
직접 반사형 센서
OP5034
OPT-FNKG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OA5108 제품 비교: OP5034 / OA5108 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
하우징 | 정사각형 |
---|
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 12; ((24 V)) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 7,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 80 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | < 1300; (흰색 종이 200 x 200 mm) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 86 x 28 x 142 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm² |
---|