- 제품
- OO5009
광화이버 앰프
OO5009
OOF-FNKG/M12/KL4
광화이버 앰프
OO5009
OOF-FNKG/M12/KL4
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 기능 점검 출력 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 12...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 50; ((24 V)) |
최대 전원 소모 [VA] | 1,2 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 630 |
출력
전기적 디자인 | NPN | |
---|---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) | |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 | |
기능 점검 출력 | yes | |
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] | 200 | |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 | |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1500 | |
스위치 주파수에 대한 주의 [Hz] |
|
|
쇼트방지 | yes | |
쇼트방지 타입 | 펄스 | |
과부하 방지 | yes | |
시간 기록계 [s] | 0,001...0,1 |
범위
감지범위 [m] | < 3,8; (투과형 센서) |
---|---|
검출간격 [mm] | 0...300; (직접 반사형 센서) |
레인지 조정가능 | yes |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 자동 및 수동 스위칭포인트 설정; 로직 기능 AND, OR; 제 2차 스위칭포인트 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,496 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 79,9 x 79,4 x 70,7 |
채널 수 | 4 |
광화이버 접속 | FE-11 / FT-11 |
재질 | 하우징: ABS; 디스플레이 윈도: PMMA; LED 윈도: SEPS; 커버: 아연 주조함 플라스틱 코팅 (PA) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
전자적 잠금 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|