- 제품
- OL5021
투과형 센서 수광기
OL5021
OLELFNKG/US-100
투과형 센서 수광기
OL5021
OLELFNKG/US-100
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: O5E700 + EVC01E + E21122 제품 비교: OL5021 / O5E700 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 기능 점검 출력 |
---|---|
동작원리 | 투과형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
과 전압 제어장치 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 675 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
기능 점검 출력 | yes |
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V] | 3,5 |
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] | 10 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 60 |
레인지 조정가능 | yes |
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
재질 | PBT | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|