- 제품
- OL5013
투과형 센서 투광기
OL5013
OLS-OOKG/US-100
투과형 센서 투광기
OL5013
OLS-OOKG/US-100
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 22 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
과 전압 제어장치 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
쇼트방지 | yes |
---|---|
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 25 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 2500 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
재질 | PA; PBT | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|