- 제품
- OI3510
직접 반사형 센서
OI3510
OIT-FBOW/LS
직접 반사형 센서
OI3510
OIT-FBOW/LS
- 매우 긴 범위
- 90로 회전할 수 있는 커넥터 제공
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- AC 전원 공급에 사용하기 위한 AC 출력 제공
- 광섬유에 대한 선택적 연결 가능성
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OI0008 제품 비교: OI3510 / OI0008 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC |
출력
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 4 |
최대 누수 전류 [mA] | 12 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 15 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | < 700; (흰색 종이 200 x 200 mm) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 145,149 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M30 x 1,5 | |
스레드 지정 | M30 x 1,5 | |
재질 | PBT; PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C |
---|