- 제품
- OI0014
광화이버 앰프
OI0014
OIF-FBOW
광화이버 앰프
OI0014
OIF-FBOW
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OI0013 제품 비교: OI0014 / OI0013 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 4 |
최대 누수 전류 [mA] | 12 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 15 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
감지범위 [m] | < 0,3 |
---|---|
검출간격 [mm] | < 70 |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | PPO 수정함; PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|