배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OH5005
OHN-HPKG/0,20M/AS
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OH5005
OHN-HPKG/0,20M/AS
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기 위한 초소형 하우징
- 소형 개체를 안정적으로 감지
- 로봇, 어셈블리 및 처리 기술의 어플리케이션용
- 눈에 보이는 적색 라이트로 간단하게 배열 가능
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: O8H216 제품 비교: OH5005 / O8H216 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
Typ. 수명 [h] | 75000 |
서비스 수명 기준 온도 [°C] | 25 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | light-on 모드 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 50 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 800 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 2...50; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도) |
---|---|
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 3,5 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
반응시간
반응시간 [s] | < 0,6 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...50 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 15 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
재질 | ABS | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,2 m, PVC |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |