- 제품
- OG5031
미러 반사형 센서
OG5031
OGR-HPKG/US-100-DPO
미러 반사형 센서
OG5031
OGR-HPKG/US-100-DPO
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OG5086 제품 비교: OG5031 / OG5086 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...50 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 16; ((24 V)) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | light-on 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 160 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
감지범위 [m] | < 3; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,1...3; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
---|---|---|
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 황동 니켈도금함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|