- 제품
- OB5015
광화이버 앰프
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
광화이버 앰프
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OB5011 제품 비교: OB5015 / OB5011 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 기능 점검 출력 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 35; ((36 V)) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
기능 점검 출력 | yes |
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V] | 3,5 |
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] | 10 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
시간 기록계 [s] | > 0,01; (고정됨) |
범위
감지범위 [m] | 0...1,2; (투과형 센서) |
---|---|
검출간격 [mm] | 0...70; (직접 반사형 센서) |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
크기 [mm] | 36 x 15 x 60 |
재질 | $3SGLWE |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|