- 제품
- OA5114
투과형 센서 수광기
OA5114
OAE-FPKG/US
투과형 센서 수광기
OA5114
OAE-FPKG/US
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
하우징 | 정사각형 |
---|
어플리케이션
특수성(시스템) | 기능 점검 출력 |
---|---|
동작원리 | 투과형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
기능 점검 출력 | yes |
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] | 10 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
이중 출력 모드에서 최대 전류 부하 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 50 |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 90 x 30 x 70 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|