- 제품
- OA0111
직접 반사형 센서
OA0111
OAT-FKOA/T
직접 반사형 센서
OA0111
OAT-FKOA/T
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
최대 전원 소모 [VA] | 2 |
보호 클래스 | II |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
전기적 디자인 | 릴레이 |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
접촉 부하 | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
시간 기록계 [s] | 0,5...2 (0,15...3) |
범위
검출간격 [mm] | 5...1500; (흰색 종이 200 x 200 mm) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 90 x 30 x 70 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm² |
---|