- 제품
- NG5017
유도형 NAMUR 센서
NG5017
IG-2008-N/6M/2G
유도형 NAMUR 센서
NG5017
IG-2008-N/6M/2G
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: NG5016 제품 비교: NG5017 / NG5016 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 8 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
공급 전압 DC [V] | 7,5...30; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우) |
전류소모 [mA] | < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1) |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 30; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우) |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 |
범위
검출간격 [mm] | 8 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
쇼크/진동 내구성 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 156 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 54 |
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | PBT |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|