- 제품
- NF5020
유도형 NAMUR 센서
NF5020
IFA2004-N/PH/AMP
유도형 NAMUR 센서
NF5020
IFA2004-N/PH/AMP
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | normally closed |
---|---|
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M12 x 1 |
전기적 데이터
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
공급 전압 DC [V] | 5...25 |
전류소모 [mA] | < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1) |
출력
출력 기능 | normally closed |
---|---|
최대 케이블 내구성 [Ω] | 50 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 400 |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
쇼크/진동 내구성 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 230 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 170 |
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M12 x 1 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
재질 | 황동 니켈도금함; PBT |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x AMP |