- 제품
- MK5316
C 슬롯 실린더 센서
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
C 슬롯 실린더 센서
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
- 쇼트 스트로크 실린더 및 작은 그리퍼에 설치하기 위한 짧은 하우징
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 30 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
반응 민감도 [mT] | 2,8 |
---|---|
운반속도 [m/s] | > 10 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | < 1,5 |
---|---|
재연성 [mm] | < 0,2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
---|---|
마운팅 타입 | 육각 소켓이 있는 고정 클램프, 맞변 거리 0.9 |
실린더 타입 | C 슬롯 실린더 |
크기 [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
재질 | PA; 고정 클램프: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|