- 제품
- MK5042
슬롯 실린더 센서
MK5042
MKT3000-ANKG/AS
슬롯 실린더 센서
MK5042
MKT3000-ANKG/AS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | 14 x 12 x 26 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 2 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
반응 민감도 [mT] | 2 |
---|---|
운반속도 [m/s] | < 5 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 1 |
---|---|
재연성 [mm] | 0,1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...75 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크/진동 내구성 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
기계적 데이터
감지면 | 정면 |
---|---|
실린더 타입 | 사다리꼴 슬롯 실린더 |
크기 [mm] | 14 x 12 x 26 |
재질 | 알루미늄; 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|