- 제품
- LK0024
지속적인 레벨 센서
LK0024
LK0728A-A-00KQNKG/US
지속적인 레벨 센서
LK0024
LK0728A-A-00KQNKG/US
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|---|
프로브 길이 L [mm] | 728 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
매체 | 수소함유 냉각제; 미네랄 오일 (유전상수 ≈ 3); 물; 물과 유사한 매체 |
매체의 유전율 상수 | > 2 |
다음 사항에 사용될 수 없습니다. | 분리층을 가진 매체 (오일 / 물; 오일 / 금속층); 산성 그리고 알칼리성 |
매체 온도 [°C] | 0...65; (오일용 매체 온도; 냉각제 에멀젼, 물 및 함수 물 매체 온도) |
탱크압력 [bar] | 0,5; (마운팅 액세서리로 장착되는 경우: E43001 - E43007, E43019) |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 12...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 80 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
측정원칙 | 정전용량형 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 728 |
---|---|
감지범위 A [mm] | 585 |
비활동 영역 I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
세트 포인트 SP [mm] | 60...610 |
---|---|
리셋 포인트 rP [mm] | 50...600 |
증분 [mm] | 10 |
히스테리시스 [mm] | 10 |
정확성 / 편차
측정오류 [최종 값의 %] | ± 5 |
---|---|
반복성 | ± 2 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 프로그래밍 버튼 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 16 |
---|---|
재질 | EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM); 황동 Optalloy 도금; NBR; PA; PBT; PC; PP |
재질 (침수부품) | PP |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|