- 제품
- LI5045
포인트 레벨 검출용 센서
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
포인트 레벨 검출용 센서
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|---|
프로브 길이 L [mm] | 273 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
매체 | 물; 물을 기본으로 하는 매체; 냉각 윤활제 |
다음 사항에 사용될 수 없습니다. | 산성 그리고 알칼리성; 유전상수가 20 미만인 액체 (예: 오일) |
매체 온도 [°C] | 0...35 |
탱크압력 [bar] | 0,5; (마운팅 액세서리로 장착되는 경우: E43001 - E43007, E43019) |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 13; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
측정원칙 | 정전용량형 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 273 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 16 |
---|---|
재질 | PP; TPE-V |
재질 (침수부품) | PP |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |