- 제품
- KQ5010
정전 용량형 센서
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
정전 용량형 센서
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- 비금속성의 혈관벽을 통과하여 안정적으로 레벨 감지
- 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 공간 절약 디자인
- 어댑터 및 케이블 타이를 장착하여 손쉬운 설치
- 스위칭 상태를 표시하는 선명하게 보이는 LED
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: KQ5101 제품 비교: KQ5010 / KQ5101 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 8; (프리셋: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 20 x 7 x 48 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC; (UL을 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 17 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 8; (프리셋: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 4 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -20...20 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 67,4 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 20 x 7 x 48 |
재질 | PBT; TPE-U; 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 0,045 m, PUR |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |