- 제품
- KN5119
정전 용량형 센서
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
정전 용량형 센서
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
어플리케이션
매체 | 파우더; 액상매체; 오일; 냉각제 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 17; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | PP 흑색 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|