- 제품
- KN5116
정전 용량형 센서
KN5116
KNQ01NUKFPKG
정전 용량형 센서
KN5116
KNQ01NUKFPKG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
검출간격 [mm] | 검출간격 프로그래밍 가능 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 72 x 36 x 10 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 기능 점검 출력 |
---|---|
설치 | 비금속 용기 벽을 통한 검출 |
매체 | 건식 벌크 재질; 액상매체 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 30; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
기능 점검 출력 | yes |
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V] | 3,5 |
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] | 10 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 검출간격 프로그래밍 가능 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 72 x 36 x 10 |
재질 | PP; 엔드캡 (end cap): 다량의 강한 산성(SAN) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|