대체품: KI5015
– 제품 비교: KI5202 / KI5015
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||
---|---|---|---|
전기적 디자인 | NPN | ||
출력 기능 | N.O. | ||
검출간격 [mm] | 3...15 | ||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
전기적 데이터 | |||
동작 전압 [V] | 10...36 DC | ||
전류소모 [mA] | 13; (24 V) | ||
보호 클래스 | II | ||
양극성 전환 방지 | yes | ||
출력 | |||
전기적 디자인 | NPN | ||
출력 기능 | N.O. | ||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 | ||
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 | ||
쇼트방지 | yes | ||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||
과부하 방지 | yes | ||
범위 | |||
검출간격 [mm] | 3...15 | ||
감지 범위 조절 가능 | yes | ||
공장설정 감지범위 [mm] | 15 | ||
작동 조건 | |||
주변온도 [°C] | -25...70 | ||
보호등급 | IP 65 | ||
증가된 면역 | yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한 )) | ||
테스트 / 인증서 | |||
EMC |
|
||
기계적 데이터 | |||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||
설치방식 | 돌출형 마운팅 | ||
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
스레드 지정 | M30 x 1,5 | ||
재질 | PBT | ||
디스플레이 / 작동 요소 | |||
디스플레이 |
|
||
액세서리 | |||
액세서리 (공급됨) |
|
||
비고 | |||
포장당 | 1 갯수 | ||
전기적 연결 | |||
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — KI5202-00 — 06.03.2003 —
![]() |