1. 홈페이지
  2. 제품
  3. KI0034

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

대체 아티클: KI0205 – 제품 비교: KI0034 / KI0205
선택한 대체 아티클 및 액세서리와 관계없는 기술 데이터에 유의하십시오.

KI0034

정전 용량형 센서

KIE2015-FBOA/CSA RT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
다운로드
Technische Details
제품 특성
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm] 15
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 125
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...250 AC/DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 5,5
최소부하전류 [mA] 5
최대 누수 전류 [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
스위칭 주파수 DC [Hz] 40
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 15
감지 범위 조절 가능 yes
공장설정 감지범위 [mm] 15
실제 감지범위 Sr [mm] 15 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...12,1
정확성 / 편차
교정 계수 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -15...15
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 125
스레드 지정 M30 x 1,5
재질 PBT; 엔드캡 (end cap): PC
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
액세서리
액세서리 (공급됨)
잠금 너트: 2
나사 드라이버: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 터미널: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — KI0034-00 — 06.03.2003 —