- 제품
- KG5032
정전 용량형 센서
KG5032
KG-3002-BNKG
정전 용량형 센서
KG5032
KG-3002-BNKG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: KG5046 제품 비교: KG5032 / KG5046 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 1,6; (고정시킴, 나사를 안전하게 해 주는 니스칠을 함으로서 봉인시킴) |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 5; (24 V; 사용불가능한; 전도성있는: > 12) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 1,6; (고정시킴, 나사를 안전하게 해 주는 니스칠을 함으로서 봉인시킴) |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|