- 제품
- KG5018
정전 용량형 센서
KG5018
KGE2008-FRKG/OVERP
정전 용량형 센서
KG5018
KGE2008-FRKG/OVERP
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
검출간격 [mm] | 2,5...8 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 4,5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,7 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 2,5...8 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 8 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...6,5 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | PBT; 엔드캡 (end cap): PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm²; 케이블 글랜드: M16 X 1,5 |
---|