- 제품
- KG0006
정전 용량형 센서
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
정전 용량형 센서
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 2,5...8 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 시각적인 셋팅 도움 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | N.O. |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 8 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 10 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 20 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 20 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 2,5...8 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 8 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
증가된 면역 | yes |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
시각적인 셋팅 도움 | yes |
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|