- 제품
- KD000A
정전 용량형 센서
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
정전 용량형 센서
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: KD001A 제품 비교: KD000A / KD001A 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
검출간격 [mm] | 60 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 105 x 80 x 40 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 8 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 10 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); 폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: 200 (...80 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); 폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: 200 (...80 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 60 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 60 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 60 ± 10 % |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 65 | |
증가된 면역 | yes |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,327 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 105 x 80 x 40 |
재질 | PPE 수정함; PA |
케이블 글랜드용 조임 토크 [Nm] | 2,7; (최대: 3,5) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동; 폭파위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함. |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 5,5...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|