- 제품
- KB0201
정전 용량형 센서
KB0201
KB-2020-BBOA/NI
정전 용량형 센서
KB0201
KB-2020-BBOA/NI
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: KB0029 제품 비교: KB0201 / KB0029 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
출력 기능 | normally closed |
---|---|
검출간격 [mm] | 3...20 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 81 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | normally closed |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 8 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 10 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 3...20 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 20 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
증가된 면역 | yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한 )) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 81 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|