- 제품
- IW5063
유도형 근접센서
IW5063
IW-3008-BPKG/Sonderkabel
유도형 근접센서
IW5063
IW-3008-BPKG/Sonderkabel
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IW5060 제품 비교: IW5063 / IW5060 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 8 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 60 x 36 x 10 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 8 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...6,5 |
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
하우징 | 정사각형 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 60 x 36 x 10 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음; 3 x 0,14 mm² |
---|