- 제품
- IQ5004
로드 실린더용 실린더 센서
IQ5004
IQ5004/ 6m
로드 실린더용 실린더 센서
IQ5004
IQ5004/ 6m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 2 |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 5 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,3 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
반응 민감도 [mT] | 2...35 |
---|---|
운반속도 [m/s] | < 10 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 1 |
---|---|
재연성 [mm] | 0,1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
쇼크/진동 내구성 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
기계적 데이터
실린더 타입 | 공압 실린더 |
---|---|
재질 | 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PVC |
---|