- 제품
- IO9909
유도형 근접센서
IO9909
IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US
유도형 근접센서
IO9909
IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 10 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 26 x 26 x 26 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 4,5 |
최소부하전류 [mA] | 4 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,6 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 250 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 10 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...8,1 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | 26 x 26 x 26 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 0,15 m, PUR |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |