- 제품
- IM5074
유도형 근접센서
IM5074
IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA
유도형 근접센서
IM5074
IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
검출간격 [mm] | 15 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 66 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 교정요소 = 1 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 15 |
---|
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 1,05 / 황동: 1,05 / 알루미늄: 1,05 / 구리: 1,05 |
---|---|
교정요소 = 1 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 66 |
재질 | 황동 니켈도금함; PES; PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|