- 제품
- IM505A
유도형 근접센서
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
유도형 근접센서
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IM513A 제품 비교: IM505A / IM513A 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
검출간격 [mm] | 30 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 54 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: 10...36) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 30 |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...24,3 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 5x; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 67) |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,17 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 54 |
재질 | 하우징: PA; 감지면: PA 흑색; 엔드캡 (end cap): PA; 클램프: 주황색; 나사: 스텐레스 (1.4567 / 304Cu) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 잠금, 회전가능, 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
---|