- 제품
- IM0047
유도형 근접센서
IM0047
IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA
유도형 근접센서
IM0047
IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 35 |
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 증가된 감지 영역; 비접착을 위해 덧입힘 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
보호 클래스 | I |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
출력 기능 | N.O. |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 5,5 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 5,5 |
최소부하전류 [mA] | 5,5 |
최대 누수 전류 [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 35 |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...28,3 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,8 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
재질 | 하우징: PPE; 감지면: PEI 비접착을 위해 덧입힘; 클램프: 아연 주조함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A |