제품 특성 |
전기적 디자인 |
PNP/NPN |
출력 기능 |
N.O. |
검출간격 [mm] |
12 |
하우징 |
나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] |
M30 x 1,5 |
어플리케이션 |
특수성(시스템) |
증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움 |
전기적 데이터 |
동작 전압 [V] |
10...36 DC |
보호 클래스 |
II |
양극성 전환 방지 |
yes |
출력 |
전기적 디자인 |
PNP/NPN |
출력 기능 |
N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] |
5,5 |
최소부하전류 [mA] |
5 |
최대 누수 전류 [mA] |
1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] |
100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] |
100 |
쇼트방지 |
아니오 |
과부하 방지 |
아니오 |
범위 |
검출간격 [mm] |
12 |
작업거리 [mm] |
0...9,7 |
증가된 감지 영역 |
yes |
정확성 / 편차 |
교정 계수 |
금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
히스테리시스 [Sr 의 %] |
1...15 |
작동 조건 |
주변온도 [°C] |
-25...70 |
보호등급 |
IP 67 |
테스트 / 인증서 |
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
B 등급 |
|
기계적 데이터 |
하우징 |
나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 |
매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] |
M30 x 1,5 |
스레드 지정 |
M30 x 1,5 |
재질 |
하우징: 황동 PTFE 코팅됨; 감지면: PTFE; 엔드캡 (end cap): PC |
디스플레이 / 작동 요소 |
디스플레이 |
스위칭 상태 |
1 x LED, 녹색 |
설정 도움 |
1 x LED, 적색 |
|
시각적인 셋팅 도움 |
yes |
액세서리 |
액세서리 (공급됨) |
|
비고 |
포장당 |
1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그 |
연결부 |
케이블: 0,3 m, PVC; 빛광선이 비춤; 2 x 0,5 mm² |
연결부 |
커넥터: 1 x M12 |