- 제품
- II5103
유도형 근접센서
II5103
IIA3015-APOG/V4A
유도형 근접센서
II5103
IIA3015-APOG/V4A
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 15 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 7 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 400 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 15 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...12,1 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ); 감지면: PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|