- 제품
- II5003
유도형 근접센서
II5003
II-3010-BNOG
유도형 근접센서
II5003
II-3010-BNOG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: II5450 제품 비교: II5003 / II5450 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 10 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 |
최대 누수 전류 [mA] | 7 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 400 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 10 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...8,1 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
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
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|