- 제품
- IG5934
유도형 근접센서
IG5934
IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US
유도형 근접센서
IG5934
IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 8 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 8 |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...6,48 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M18 x 1 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 황동; PES; PTFE 코팅됨 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
시각적인 셋팅 도움 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |