- 제품
- IG5896
유도형 근접센서
IG5896
IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
유도형 근접센서
IG5896
IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IGT200 제품 비교: IG5896 / IGT200 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 8 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 200 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 8 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...6,5 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303); PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|