- 제품
- IG0318
유도형 근접센서
IG0318
IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL
유도형 근접센서
IG0318
IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 5 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 전자기 필드 면역성 |
---|---|
전자기 필드 면역성 | yes |
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...140 AC/DC |
보호 클래스 | I |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | N.O. |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 5,5 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 5,5 |
최소부하전류 [mA] | 5,5 |
최대 누수 전류 [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 420 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 유지 래치(합선후에 다시 켜짐을 방지함) |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 5 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...4,05 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M18 x 1 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 황동; PES; PTFE 코팅됨 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A |