제품 특성 |
출력 기능 |
N.O. |
검출간격 [mm] |
8 |
하우징 |
나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] |
M18 x 1 |
전기적 데이터 |
주파수 AC [Hz] |
47...63 |
동작 전압 [V] |
20...250 AC/DC |
보호 클래스 |
I |
양극성 전환 방지 |
아니오 |
출력 |
출력 기능 |
N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] |
6 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] |
6,5 |
최소부하전류 [mA] |
5 |
최대 누수 전류 [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] |
100 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] |
25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] |
100 |
쇼트방지 |
아니오 |
과부하 방지 |
아니오 |
범위 |
검출간격 [mm] |
8 |
실제 감지범위 Sr [mm] |
8 ± 10 % |
작업거리 [mm] |
0...6,48 |
정확성 / 편차 |
교정 계수 |
금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
히스테리시스 [Sr 의 %] |
1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] |
-10...10 |
작동 조건 |
주변온도 [°C] |
-25...80 |
보호등급 |
IP 65 |
테스트 / 인증서 |
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
B 등급 |
|
기계적 데이터 |
하우징 |
나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 |
돌출형 마운팅 |
크기 [mm] |
M18 x 1 |
스레드 지정 |
M18 x 1 |
재질 |
하우징: 황동 니켈도금함; 커넥터 하우징: 황동 니켈도금함; 감지면: ULTRASON |
디스플레이 / 작동 요소 |
디스플레이 |
|
액세서리 |
액세서리 (공급됨) |
|
비고 |
포장당 |
1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그 |
|
커넥터: 1 x 7/8" |