- 제품
- IG010A
유도형 근접센서
IG010A
IGA2005-ABOA/10M/3D
유도형 근접센서
IG010A
IGA2005-ABOA/10M/3D
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 5 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | N.O. |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 6 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 6,5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 5 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...4,05 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 | II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,449 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT; 엔드캡 (end cap): TPE-U |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|