- 제품
- IFC227
유도형 근접센서
IFC227
IFG2004-ARKG/M/7,0M/ /PH
유도형 근접센서
IFC227
IFG2004-ARKG/M/7,0M/ /PH
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 12 |
어플리케이션
어플리케이션 | 공작 기계, 냉각제 및 윤활유용 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
최소부하전류 [mA] | 2 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,4 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 700 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...3,25 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 68; ("Coolant") |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 12 |
재질 | 감지면: LCP; 하우징: 스텐레스; 앵글 브래킷: 스텐레스; LED 윈도: PEI |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|