- 제품
- IF7036
유도형 근접센서
IF7036
IF-04-N SS-L-L
유도형 근접센서
IF7036
IF-04-N SS-L-L
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
출력 기능 | normally closed |
---|---|
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M12 x 1 |
어플리케이션
어플리케이션 | 폭파위험성이 있는 영역에는 사용하지 마십시오. (ATEX 실험하지 않았음!) |
---|---|
설치 | 밸브용; (76...101,6 (NW 80...100)) |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | EN 60947-5-6을 준수한 스위치 증폭기에 연결 |
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
공급 전압 DC [V] | 7,5...30 |
전류소모 [mA] | 비댐핑됨 : > 2,1; 댐핑됨: < 1 |
보호 클래스 | III |
출력
출력 기능 | normally closed |
---|---|
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 30 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1500 |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 0,001 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M12 x 1 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
재질 | PBT; 목표점(타깃): 스텐레스 (1.4301 / 304) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x 밸브 플러그 타입 A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|