- 제품
- IF6022
유도형 근접센서
IF6022
IFG3007-ANOG/1M
유도형 근접센서
IF6022
IFG3007-ANOG/1M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IF6019 제품 비교: IF6022 / IF6019 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 7 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 11 / L = 38 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 4,75...5,5 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 50 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 400 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 7 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...5,7 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 11 / L = 38 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|