- 제품
- IE5143
유도형 근접센서
IE5143
IEA3001-BNOG/10m
유도형 근접센서
IE5143
IEA3001-BNOG/10m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 1 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | NPN | |
---|---|---|
출력 기능 | normally closed | |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 | |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 | |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 750 | |
스위치 주파수에 대한 주의 [Hz] |
|
|
쇼트방지 | 아니오 | |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 1 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 1 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...0,8 |
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
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
스레드 지정 | M8 x 1 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|