- 제품
- IE500A
유도형 근접센서
IE500A
IEB3003BAPKG/3M/3D
유도형 근접센서
IE500A
IEB3003BAPKG/3M/3D
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 3 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 27 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 증가된 감지 영역 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (; PELV 준수) |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 3 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 3 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...2,43 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 | II 3D IP 67 T 100 °C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 27 |
스레드 지정 | M8 x 1 |
재질 | LCP; 황동 흰색 청동 코팅; PA |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|